1021.600 - 角形推板 

系统 
b [mm]
h1 [mm]
网络位置 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
网络位置 :
左 
品项品号.:
1021.600
文件
角形推板 
  • 系统 : V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • 网络位置 : 左 
  • 重量: 473 g
角形推板 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1021.600
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性