端夹 

EH 1132.500 - EH 1132.800

您的选择导致 2 打击

系统 
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
h1 [mm]:
39,7 mm
h2 [mm]:
49 mm
h3 [mm]:
-
品项品号.:
1132.500
CAD
文件
端夹 
  • 系统 : V70
  • h1: 39,7 mm
  • h2: 49 mm
  • 重量: 1566 g
show article view
端夹 
系统 :
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
品项品号.:
1132.800
CAD
文件
端夹 
  • 系统 : V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • 重量: 1708 g
show article view
端夹 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1132.500 - EH 1132.800 端夹 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性