1141.700 - 定位梢 

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
1141.700
文件
定位梢 
  • 系统 : V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 121 g
定位梢 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1141.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性