定位梢 

EH 1040.300 - EH 1040.700

您的选择导致 3 打击

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
1040.300
CAD
文件
定位梢 
  • 系统 : V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 13 mm
  • 重量: 18 g
show article view
定位梢 
系统 :
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
1040.500
CAD
文件
定位梢 
  • 系统 : V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 13 mm
  • 重量: 25 g
show article view
定位梢 
系统 :
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
品项品号.:
1040.700
CAD
文件
定位梢 
  • 系统 : V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 重量: 30 g
show article view
定位梢 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1040.300 - EH 1040.700 定位梢 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性