定位夹持棒   双面

EH 1049.200 - EH 1149.200

您的选择导致 2 打击

系统 
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
螺丝用  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
螺丝用  [mm]:
M6
品项品号.:
1049.200
CAD
文件
定位夹持棒  
  • 系统 : V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 重量: 160 g
show article view
定位夹持棒  
系统 :
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1149.200
CAD
文件
定位夹持棒  
  • 系统 : V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 重量: 580 g
show article view
定位夹持棒  

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1049.200 - EH 1149.200 定位夹持棒   – 双面
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性