定位部分 

EH 1048.400 - EH 1148.400

您的选择导致 2 打击

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
1048.400
CAD
文件
定位部分 
  • 系统 : V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • 螺丝用 : M6
  • y: 6 mm
  • 重量: 165 g
show article view
定位部分 
系统 :
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
品项品号.:
1148.400
CAD
文件
定位部分 
  • 系统 : V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 834 g
show article view
定位部分 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1048.400 - EH 1148.400 定位部分 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性