调整转动元件

EH 1048.600 - EH 1148.600

您的选择导致 2 打击

系统 
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1048.600
CAD
文件
调整转动元件
  • 系统 : V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • 重量: 286 g
show article view
调整转动元件
系统 :
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
品项品号.:
1148.600
CAD
文件
调整转动元件
  • 系统 : V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • 重量: 1421 g
show article view
调整转动元件

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1048.600 - EH 1148.600 调整转动元件
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性