- 系统 : V40
- b1: 25 mm
- h1: 63 mm
- l1: 63 mm
- l2: 29 mm
- l3: 26 mm
- b2: 10 mm
- b3: 18 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- h4: 29 mm
- h5: 22 mm
- d: 8,25 mm
- 数量 n: 1
- 重量: 248 g
show article view
- 系统 : V40
- b1: 25 mm
- h1: 105 mm
- l1: 63 mm
- l2: 29 mm
- l3: 26 mm
- b2: 10 mm
- b3: 18 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- h4: 45 mm
- h5: 22 mm
- d: 8,25 mm
- 数量 n: 2
- 重量: 356 g
show article view
- 系统 : V40
- b1: 40 mm
- h1: 63 mm
- l1: 63 mm
- l2: 29 mm
- l3: 26 mm
- b2: 10 mm
- b3: 18 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- h4: 29 mm
- h5: 22 mm
- d: 8,25 mm
- 数量 n: 1
- 重量: 520 g
show article view
- 系统 : V40
- b1: 40 mm
- h1: 105 mm
- l1: 63 mm
- l2: 29 mm
- l3: 26 mm
- b2: 10 mm
- b3: 18 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- h4: 45 mm
- h5: 22 mm
- d: 8,25 mm
- 数量 n: 2
- 重量: 738 g
show article view
- 系统 : V70
- b1: 40 mm
- h1: 100 mm
- l1: 100 mm
- l2: 39 mm
- l3: 25 mm
- b2: 14 mm
- b3: 24 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- h4: 39 mm
- h5: 30 mm
- d: 13 mm
- 数量 n: 2
- 重量: 1000 g
show article view
- 系统 : V70
- b1: 40 mm
- h1: 180 mm
- l1: 100 mm
- l2: 39 mm
- l3: 25 mm
- b2: 14 mm
- b3: 24 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- h4: 39 mm
- h5: 30 mm
- d: 13 mm
- 数量 n: 5
- 重量: 1468 g
show article view
- 系统 : V70
- b1: 70 mm
- h1: 100 mm
- l1: 100 mm
- l2: 39 mm
- l3: 25 mm
- b2: 14 mm
- b3: 24 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- h4: 39 mm
- h5: 30 mm
- d: 13 mm
- 数量 n: 2
- 重量: 2150 g
show article view
- 系统 : V70
- b1: 70 mm
- h1: 180 mm
- l1: 100 mm
- l2: 39 mm
- l3: 25 mm
- b2: 14 mm
- b3: 24 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- h4: 39 mm
- h5: 30 mm
- d: 13 mm
- 数量 n: 5
- 重量: 3253 g
show article view
规格表 EH 1012.100 - EH 1112.400 槽型夹持角形块