1032.100 - 扳手 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
适合于  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
适合于  [mm]:
M6
品项品号.:
1032.100
文件
扳手 
  • 系统 : V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • WS : 5 mm
  • 适合于 : M6
  • 重量: 99 g
扳手 

材质 

  • 钢,表面硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1032.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性