1131.700 - T夹持块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1131.700
文件
T夹持块 
  • 系统 : V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • 重量: 326 g
T夹持块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1131.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性