T夹持块 

EH 1031.100 - EH 1131.200

您的选择导致 5 打击

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
39,6 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品项品号.:
1031.100
CAD
文件
T夹持块 
  • 系统 : V40
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,6 mm
  • l4: 32,6 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 69 g
show article view
T夹持块 
系统 :
V40
l1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品项品号.:
1031.200
CAD
文件
T夹持块 
  • 系统 : V40
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 25 g
show article view
T夹持块 
系统 :
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品项品号.:
1031.300
CAD
文件
T夹持块 
  • 系统 : V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 43 g
show article view
T夹持块 
系统 :
V70
l1 [mm]:
69 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
品项品号.:
1131.100
CAD
文件
T夹持块 
  • 系统 : V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 9,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 59,5 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • 重量: 292 g
show article view
T夹持块 
系统 :
V70
l1 [mm]:
22 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
品项品号.:
1131.200
CAD
文件
T夹持块 
  • 系统 : V70
  • l1: 22 mm
  • l2: 11 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • 重量: 96 g
show article view
T夹持块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1031.100 - EH 1131.200 T夹持块 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品