1101.400 - 连接元件

系统 
l [mm]
数量 n
T槽数量 
用于基板 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
l [mm]:
490 mm
数量 n:
6
T槽数量 :
1 x 7
用于基板 :
1100.400
品项品号.:
1101.400
文件
连接元件
  • 系统 : V70
  • l: 490 mm
  • 数量 n: 6
  • T槽数量 : 1 x 7
  • 用于基板 : 1100.400
  • 重量: 9 kg
连接元件

材质 

  • 钢,硬化,研磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1101.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性