1100.800 - 基板 
使用于拖板 DIN 55 201 

系统 
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T槽数量 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T槽数量 :
7 x 7
品项品号.:
1100.800
文件
基板 
  • 系统 : V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • T槽数量 : 7 x 7
  • 重量: 84 kg
基板 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1100.800
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性