3968.040 - BASEPLEX soft-face mallet
Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle

在产品线中代表价格输入模型时,BASEPLEX无疑符合Halder的高质量标准。 BASEPLEX 3968系列包含醋酸纤维素/尼龙的插入物组合。红色的醋酸纤维素插入物既硬又耐油和油脂。白色尼龙衬套甚至比红色尼龙衬套稍硬,而且耐磨。主体由优质压铸锌制成,配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。木柄符合人体工程学,并经过上光处理。插入件和手柄是可更换的。此版本的尺寸从D25mm到D50mm不等。

  • BASEPLEX槌具有醋酸纖維素(紅色,堅硬,耐油和油脂性)/尼龍(白色,耐磨性)的插入物組合。
  • 具有常規Halder質量的產品線價格輸入模型。
  • 主體由優質壓鑄鋅製成,配有防撞保護器和用於刀片的技術先進的刀柄。
  • 符合人體工程學的光亮木手柄。
  • 插入件和手柄是可更換的。
  • 提供D25mm至D50mm的尺寸

应用区域

适用于低难度至中等难度作业, 安装作业

這項商品 3968.040 - BASEPLEX soft-face mallet Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 BASEPLEX 木棰 Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
107 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
510 g
品项品号.:
3968.040
BASEPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 107 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • 重量: 510 g
  • GTIN: 4030618304166
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 木材 

入子 1 

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 油和油脂抗性  

入子 2 

  • 醋酸纤维素,红色 
  • 中高硬度锤击
  • 油和油脂抗性  

外壳

  • 锌压铸 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3968.040
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
BASEPLEX soft-face mallet
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。