Halder的磁性支架被用作吹气枪,电缆,管子,衣服,障碍带等的多功能通用安装座。无需拧紧固定器就可以轻松地固定/悬挂物品。
坚固的支架由塑料制成,由于锅形磁铁(D65mm)中装有6个钕磁铁,因此具有巨大的保持力。橡胶包裹的接触表面具有耐油性,可防止刮擦保持表面。这种特殊的形状提供了双重用途区域(例如用于压缩空气枪和软管的区域),并防止了附着/悬挂的物品意外滑落/滑落。这样可以保证工作场所的安全并消除绊倒的危险。
磁性支架单独包装在一个纸板箱中,该纸板箱还可用作保护性产品包装,提供安全信息和使用说明。该产品有蓝色和黑色可供选择。
產品特點:
可以轻松固定/挂上吹风机、电缆、衣服、隔离带和其它工具!
這項商品 3688.003 - 磁性支架 / () 為商品項目的相對應商品 磁性支架 (EH 3688.)
磁铁
本体
私人标签版本可根据要求提供单独的前表面(贴纸)。
包装单位10件(订货数量)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。