槌块的尺寸分别为L200mm,W140mm和H40mm,重量为1065g,由耐磨,耐用和中硬的特殊塑料制成。槌块用于将锤子或撬棍头施加的点冲击力分布在整个平面上,并抵消高度的任何差异。砌块还允许在人行道板或草坪与路缘石边缘之间创建平滑过渡(防止绊倒危险)。另一个优点是基材的致密性,可防止其随后下垂。最后,砌块可以完美保护石材和厚板免受损坏。槌块还可以为其他活动提供坚固的支撑,例如 装潢工作。
產品特點:
马路/人行道/绿化带建设
這項商品 3688.001 - 槌块 / (长 x 宽 x 高: 200 mm x 140 mm x 40 mm) 為商品項目的相對應商品 槌块 (EH 3688.)
包装单位10件(订货数量)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。