3408.012 - 敲击棒 

Halder的3408系列提供了三種不同尺寸的沖頭:D10mm,D12mm和D15mm。 這些小幫手兩端都裝有可更換的,減震的,非常耐磨且防碎的頭部,該頭部由特殊的尼龍製成,這些小幫手使得用鐵鎚以異常安全和輕柔的方式工作成為可能。

產品特點:

  • Halder做的小幫手。
  • 兩端均配有可更換的頭部,該頭部由一種特殊的尼龍製成,非常耐磨且不易碎裂。
  • 用鐵鎚進行安全輕柔的工作。
  • 提供D10mm,D12mm和D15mm。

应用区域

在可接近性受限下的环境中执行组装/维修/维护作业, 乘用車/商用車

這項商品 3408.012 - 敲击棒  / (Ø: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 敲击棒  (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
品项品号.:
3408.012
敲击棒 
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • 长 x 宽 x 高: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • 重量: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 油和油脂抗性  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3408.012
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。