SUPERCRAFT槌的管状头部充满钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是,与普通钢制槌相比,SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高,接头处的应力减小,并且噪声衰减更大。
可更换的刀片具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性结合在一起。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此版本带有防摔钢管手柄和符合人体工程学的防滑橡胶手柄。
所有焊缝均完全由机器人焊接而成。冲击板和锤头之间的焊接连接极其紧密且质量上乘,即使在最大负载下也能防止钢丸填充物逸出。耐磨粉末涂层可防止腐蚀。此版本的尺寸从D25mm到D70mm不等。
產品特點:
轻量 / 精密工件的定位和调整, 锋利边缘的工件组装, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 汽车和卡车行业的组装与维修, 板金成形, 适用于强烈的冲击, 设置屋顶架
這項商品 3377.060 - SUPERCRAFT soft-face mallet 带有防断裂的钢管手柄和符合人体工程学的防滑把手 / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 带有防断裂的钢管手柄和符合人体工程学的防滑把手 (EH 3377.)
把手
入子
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。