SIMPLEX插入件TPE-mid是一种热塑性弹性体,是一种中等硬度的插入件,其硬度大约为10。 90肖氏A(与3202系列复合橡胶插入物的硬度相比)。与传统的橡胶槌不同,此灰色插入物不会留下任何不希望有的黑色痕迹。它的尺寸范围从D30mm到D80mm。
產品特點:
用于精密材料, 天然石材设置, 园艺与景观美化,石墙建造, 家俱组装, 地板贴砖, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 窗户与门的结构, 接合作业
這項商品 3203.080 - SIMPLEX 槌子入子 TPE 中,灰色 / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 槌子入子 TPE 中,灰色 (EH 3203.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。