3118.040 - SIMPLEX soft-face mallet
TPE-soft / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle

SIMPLEX 3118系列可与TPE-soft /尼龙的插入件组合使用。

蓝色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔软的插件,可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同,它不会留下任何不希望的黑色痕迹。

尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。

带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳,使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)的插入物組合。
  • 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力(對易碎材料的理想工作)。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

折叠和弯曲作业, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 接合作业, 家俱组装, 管道工作

這項商品 3118.040 - SIMPLEX soft-face mallet TPE-soft / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤  TPE-soft / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle (EH 3118.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
380 g
品项品号.:
3118.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 380 g
  • GTIN: 4030618305286
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 木材 

入子 1 

  • TPE 软,蓝色   
  • 不毁损的  
  • 软的 

入子 2 

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 油和油脂抗性  

外壳

  • 铝 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3118.040
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材