木工促销包包含带铝制外壳的 TPE-soft/超塑性材料 SIMPLEX 软面锤 50:40 和两个 BESSEY 公司的 GEARKLAMP GK15。
SIMPLEX 软面锤 50:40(产品 3117.051)凭借其超大的敲击面成为木工作业的理想选择。入子的加大尺寸可防止超轻的铝制外壳敲击工件,从而避免不必要的损坏。
SIMPLEX 50:40 结合了超塑性和 TPE-soft(软)入子的双重特性,基于成熟的 SIMPLEX 原则,实现了合二为一的功能。
通过蓝色的极为柔软的 TPE- soft(软)入子,在木材拼接时可大幅节省材料。此外,与其他软面锤不同,TPE 入子不会在工件上留下任何令人不快的染料磨损。
另一方面,坚硬、抗酸碱的超级塑料入子可实现更高的敲击力,使用者可以轻松地敲入木钉。
通过齿轮式夹钳 GEARKLAMP GK 15(产品 GK15)即使在最狭小的空间也可以进行夹持,因为主轴已与把手分离并位于导轨周围。通过转动把手将夹紧力通过内置在滑杆中的机械装置传递到主轴。与典型的螺旋式或单手夹钳相比,齿轮式夹钳的结构更为紧凑。
产品特点:
钳工工作,门制造,高精度/超轻工件定位,原型制造,家居装配,貼面,高敏环境下的工作
這項商品 3117s005 - Promotional Box SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP / () 為商品項目的相對應商品 Promotional Box Joiner SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP (EH 3117.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。