SIMPLEX 3113系列可与TPE-soft / TPE-mid的插入件组合一起使用。两个插入件都是热塑性弹性体,不会留下任何颜色损伤,或者-与传统的橡胶槌不同-没有任何不希望的黑色损伤。
蓝色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔软的插件,可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。
灰色,中等硬度的TPE-mid插入件(3203系列)可提供比复合橡胶插入件(3202系列)更大的冲击力。
带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳,使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。
產品特點:
地地板贴砖, 地板贴砖, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 接合作业, 家俱组装
這項商品 3113.040 - SIMPLEX soft-face mallet TPE-soft / TPE-mid; with aluminium housing and high-quality wooden handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤 TPE-soft / TPE-mid; with aluminium housing and high-quality wooden handle (EH 3113.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。