SIMPLEX 3089系列包括尼龙/软金属的嵌件组合。
白色尼龙衬套(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性结合在一起。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。
银色软金属插入件(3209系列)由铝制成,坚硬,耐热,可替代经典的铅锤。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等,可以作为大锤(3089.081)使用。
產品特點:
SIMPLEX軟面槌具有尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油脂和油脂)/軟金屬(銀,硬,耐熱)的嵌件組合。
汽车和卡车行业的组装与维修, 模具结构, 工廠建設, 外壳组装
這項商品 3089.060 - SIMPLEX soft-face mallet Nylon / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤 Nylon / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle (EH 3089.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。