3027.261 - SIMPLEX 大槌
Rubber composition with "Stand-Up" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合,是许多应用必不可少的伴侣。 Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展:

具有“竖立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型,使锤子可以稳固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友好的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性,冲击缓冲性和无臭味,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立,轻松握住柔软的槌头。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。

產品特點:

  • Halder 最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠內襯與70厘米手柄相結合,可確保背部友善的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合而成。
  • 長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。 也可以用短手柄。

应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 组合屋结构

 

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。 

這項商品 3027.261 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
品项品号.:
3027.261
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 长 x 宽 x 高: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1900 g
  • GTIN: 4030618311164
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 ,带有站立功能 "Stand Up"  
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3027.261
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材