SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合,是许多应用必不可少的伴侣。 Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展:
具有“竖立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型,使锤子可以牢固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性,冲击缓冲性和无臭味,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸产品,也可用作为大锤。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3027.282)。
產品特點:
园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造
这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。
這項商品 3027.260 - SIMPLEX soft-face mallet Rubber composition, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤 Rubber composition, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle (EH 3027.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。