3027.100 - SIMPLEX 大槌
Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

SIMPLEX 3027系列提供复合橡胶/超塑材料的嵌件组合,是许多应用必不可少的伙伴,并且由于它是Halder最畅销的组合,因此还提供了两种大锤版本:头部直径D80mm,总重3,170g,总长80cm (的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子)。较大的版本的头部直径为D100mm,总重量为5,350g,总长度为100cm。

中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘與復合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重量3,170g)和D100mm(總重量5,350g)。
  • 此版本包含从 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子 。

应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 组合屋结构, 设置屋顶架

這項商品 3027.100 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5350 g
品项品号.:
3027.100
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 长 x 宽 x 高: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • 重量: 5350 g
  • GTIN: 4030618310280
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3027.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材