3026.040 - SIMPLEX soft-face mallet
Rubber composition / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

SIMPLEX 3026系列具有复合橡胶/塑料嵌件组合,是Halder最畅销的产品之一。

中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,抗冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

红色的塑料插件(3206系列)坚硬,还耐油和油脂。这种刀片组合涵盖了广泛的应用范围。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

该版本的尺寸范围从D30mm到D60mm,尺寸为D60mm,带有橡胶衬里和“立式”(3026.260)。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/塑料(紅色,堅硬,耐油和耐油脂)的嵌件組合製成。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 尺寸範圍從D30mm到D60mm的大鐵鎚,尺寸在D60mm,帶有橡膠襯套和“立式”。
  • Halder在各種應用中都是最暢銷的產品。

应用区域

适用于低难度至中等难度作业, 汽车和卡车行业的组装与维修, 凹陷移除, 保养作业, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业

這項商品 3026.040 - SIMPLEX soft-face mallet Rubber composition / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤  Rubber composition / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle (EH 3026.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
640 g
品项品号.:
3026.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 640 g
  • GTIN: 4030618300656
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 木材 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • 塑胶,红色 
  • 中高硬度锤击
  • 油和油脂抗性  
  • 多功能的  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3026.040
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材