23340.0354 - Zentrierspannelemente
mit Spannkugeln, Bedienung von unten

Zum punktförmigen Zentrieren und Spannen in Sacklöchern von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ±0,025 mm. Durch die Spannkugeln können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden. Das Zentrierspannelement zeichnet sich durch große Verstellwege und eine geringe Bauhöhe aus.

Anschraubmöglichkeit von oben und unten.

Dieser Artikel 23340.0354 - Zentrierspannelemente mit Spannkugeln, Bedienung von unten / (d1 min.: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zen­trier­spannele­men­te mit Spannkugeln, Bedienung von unten (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Spann­kraft F - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
49,9 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23340.0354
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 49,9 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Anzahl Kugeln n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Spannkraft F max.: 8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 45 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 14 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M14 x 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung H1: 6,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 9 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 15 mm
  • Gewicht: 702 g
Zentrierspannelemente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Spannkugeln

  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

Montage

Montagehinweis für Montage von oben: Spannteller und Schraube abnehmen. Gewindestift von unten eindrehen und über innere SW2 von oben anziehen.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Bedienung

Bedienung von unten manuell oder automatisiert (pneumatisch oder hydraulisch realisierbar).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23340.0354
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspannelemente
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.