22380.0618 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit verstellbarem Griff

Zum Fixieren und Spannen zweier Teile bzw. spielfreies Anlegen an das Gegenstück. Spannbereich über Mutter/Kontermutter von Hand stufenlos einstellbar.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Dieser Artikel 22380.0618 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit verstellbarem Griff / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 30 mm – 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit verstellbarem Griff (EH 22370. /EH 22380.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22380.0618
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Kontermutter

  • Thermoplast, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Stellmutter

  • Thermoplast, silber

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22380.0618
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.