22560.0120 - Druckstück
DIN 6311 und niedrige Ausführung

Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen EH 22540.

Dieser Artikel 22560.0120 - Druckstück DIN 6311 und niedrige Ausführung / DIN 6311, mit Sprengring, Form S (d1: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druck­stü­cke DIN 6311 und niedrige Ausführung (EH 22560.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
Bild
d1 [mm]
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22560.0120
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 18 g
Druckstück

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl

Montage

Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22560.0120
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.