3244 系列的 SIMPLEX 木手柄與帶有鑄鐵或鋁製外殼的 SIMPLEX 軟面木槌相結合,尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。
這些高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。 它們的形狀確保 SIMPLEX 比普通橡膠錘更適合使用者的手部輪廓。
對於直徑 80 毫米的軟面木槌,也提供超短手柄(貨號 3244.082)。
符合智慧SIMPLEX原理,所有組件均可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。 。
產品特點:
本产品 3244.050 - SIMPLEX 槌子把手 用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX高品質木柄 用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌 (EH 3244.)
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。