SIMPLEX 高品質超短木手柄
用於鑄鐵外殼的 SIMPLEX 軟面木槌

EH 3244.

3244 系列超短 SIMPLEX 木手柄與尺寸為 D80mm 鑄鐵外殼的 SIMPLEX 軟面木槌相結合。 這些高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。 它們的形狀確保 SIMPLEX 比普通橡膠錘更適合使用者的手部輪廓。

符合智慧SIMPLEX原理,所有組件均可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
207 mm
gewicht [g]:
125 g
品項品號:
3244.062
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 60 mm
  • lges : 207 mm
  • 長 x 寬 x 高: 207 mm x 31 mm x 35 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 125 g
  • GTIN: 4030618314301
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
品項品號:
3244.082
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • 長 x 寬 x 高: 232 mm x 38,5 mm x 32 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

把手

  • 木材

更多產品

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3244. SIMPLEX 高品質超短木手柄 – 用於鑄鐵外殼的 SIMPLEX 軟面木槌
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。