下向夾具 附軸承

EH 23210.

藉由鎖緊球端推力螺絲,可將工件同時壓向止動元件及固定板。適當的槓桿可提供高度的水平方向夾力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 時,這類元件亦可應用於其他的溝槽尺寸。

您的選擇導致 6 打擊

版本
相片
T槽 [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
夾持水平面 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含平面 夾持顎
相片:
1
T槽 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
夾持水平面 max. [kN]:
7 kN
品項品號:
23210.0551
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含平面 夾持顎 – 相片 1
  • T槽: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • 夾持水平面 max.: 7 kN
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 566 g
show article view
下向夾具
版本:
含平面 夾持顎
相片:
1
T槽 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
夾持水平面 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23210.0561
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含平面 夾持顎 – 相片 1
  • T槽: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • 夾持水平面 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 9 Nm
  • 重量: 1349 g
show article view
下向夾具
版本:
含平面 夾持顎
相片:
1
T槽 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
夾持水平面 max. [kN]:
21,5 kN
品項品號:
23210.0571
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含平面 夾持顎 – 相片 1
  • T槽: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • 夾持水平面 max.: 21,5 kN
  • 起動 扭力 max.: 20 Nm
  • 重量: 3000 g
show article view
下向夾具
版本:
含 V形 夾持顎
相片:
2
T槽 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
夾持水平面 max. [kN]:
7 kN
品項品號:
23210.0552
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含 V形 夾持顎 – 相片 2
  • T槽: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • 夾持水平面 max.: 7 kN
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 571 g
show article view
下向夾具
版本:
含 V形 夾持顎
相片:
2
T槽 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
夾持水平面 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23210.0562
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含 V形 夾持顎 – 相片 2
  • T槽: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • 夾持水平面 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 9 Nm
  • 重量: 1340 g
show article view
下向夾具
版本:
含 V形 夾持顎
相片:
2
T槽 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
夾持水平面 max. [kN]:
21,5 kN
品項品號:
23210.0572
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含 V形 夾持顎 – 相片 2
  • T槽: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • 夾持水平面 max.: 21,5 kN
  • 起動 扭力 max.: 20 Nm
  • 重量: 3000 g
show article view
下向夾具

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨

參考

集成支架配備有定位螺紋,以適合例如螺釘固定按鈕EH 22690.,自調角度支撐座EH 22730. / EH 22740。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
FAQ - 下向夾具
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 23210. 下向夾具 – 附軸承
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

與機器虎鉗相比,下壓夾具有哪些優點?

下壓夾具具有最小的干涉輪廓,並且由於匹配的固定板可以非常靈活地定位。 它們還有帶夾緊桿的版本,無需工具即可操作。