下向夾具 沒有夾持桿

EH 23210.

藉由鎖緊球端推力螺絲,可將工件同時壓向止動元件及固定板。適當的槓桿可提供高度的水平方向夾力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 時,這類元件亦可應用於其他的溝槽尺寸。

您的選擇導致 6 打擊

版本
相片
T槽 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
夾持水平面 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含平面 夾持顎
相片:
1
T槽 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
夾持水平面 max. [kN]:
7 kN
品項品號:
23210.0501
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含平面 夾持顎 – 相片 1
  • T槽: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • 夾持水平面 max.: 7 kN
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 265 g
show article view
下向夾具
版本:
含平面 夾持顎
相片:
1
T槽 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
夾持水平面 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23210.0521
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含平面 夾持顎 – 相片 1
  • T槽: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 夾持水平面 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 9 Nm
  • 重量: 838 g
show article view
下向夾具
版本:
含平面 夾持顎
相片:
1
T槽 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
夾持水平面 max. [kN]:
21,5 kN
品項品號:
23210.0541
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含平面 夾持顎 – 相片 1
  • T槽: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 夾持水平面 max.: 21,5 kN
  • 起動 扭力 max.: 20 Nm
  • 重量: 1760 g
show article view
下向夾具
版本:
含 V形 夾持顎
相片:
2
T槽 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
夾持水平面 max. [kN]:
7 kN
品項品號:
23210.0502
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含 V形 夾持顎 – 相片 2
  • T槽: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • 夾持水平面 max.: 7 kN
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 266 g
show article view
下向夾具
版本:
含 V形 夾持顎
相片:
2
T槽 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
夾持水平面 max. [kN]:
15 kN
品項品號:
23210.0522
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含 V形 夾持顎 – 相片 2
  • T槽: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 夾持水平面 max.: 15 kN
  • 起動 扭力 max.: 9 Nm
  • 重量: 829 g
show article view
下向夾具
版本:
含 V形 夾持顎
相片:
2
T槽 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
夾持水平面 max. [kN]:
21,5 kN
品項品號:
23210.0542
電腦輔助設計
文件
下向夾具
  • 含 V形 夾持顎 – 相片 2
  • T槽: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 夾持水平面 max.: 21,5 kN
  • 起動 扭力 max.: 20 Nm
  • 重量: 1730 g
show article view
下向夾具

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
FAQ - 下向夾具
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 23210. 下向夾具 – 沒有夾持桿
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

與機器虎鉗相比,下壓夾具有哪些優點?

下壓夾具具有最小的干涉輪廓,並且由於匹配的固定板可以非常靈活地定位。 它們還有帶夾緊桿的版本,無需工具即可操作。