23110.0520 - 中心梢

中心銷可將夾具置中於墊板上。

本产品 23110.0520 - 中心梢 / (d h6: 25 mm, l: 35 mm) 是该产品组的一个变型 中心梢 (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
品項品號:
23110.0520
文件
中心梢
  • 系統: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • 重量: 118 g
中心梢

材質

  • 合金硬化鋼,表面硬化,研磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23110.0520
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。