23120.0018 - 鬆槽榫
DIN 6323

適用於將夾具及固夾元件定位

於有T形槽適用於 DIN 650 的機器工作台上。

夾具或夾緊元件已經大致定位後再簡單地推到定位,他們無法對機器構成損害因為它們可固定凸出榫槽或低槽榫。

本产品 23120.0018 - 鬆槽榫 DIN 6323 / 型式A,b1 > b2 (T槽 治具 b1 h6: 20 mm, T槽 機器 b2 h6: 18 mm) 是该产品组的一个变型 鬆槽榫 DIN 6323 (EH 23120.)

版本
相片
T槽 治具 b1 h6 [mm]
T槽 機器 b2 h6 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
型式A,b1 > b2
相片:
1
T槽 治具 b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽 機器 b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23120.0018
文件
鬆槽榫
  • 型式A,b1 > b2 – 相片 1
  • 系統: V40/V70
  • T槽 治具 b1 h6: 20 mm
  • T槽 機器 b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 65 g
鬆槽榫

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23120.0018
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。