適用於將夾具及固夾元件定位
於有T形槽適用於 DIN 650 的機器工作台上。
夾具或夾緊元件已經大致定位後再簡單地推到定位,他們無法對機器構成損害因為它們可固定凸出榫槽或低槽榫。
本产品 23120.0012 - 鬆槽榫 DIN 6323 / 型式A,b1 > b2 (T槽 治具 b1 h6: 20 mm, T槽 機器 b2 h6: 12 mm) 是该产品组的一个变型 鬆槽榫 DIN 6323 (EH 23120.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers