止推墊和反向元件與所述夾鉗是連接的,以固定防止損失。因此,夾鉗即可使用。而夾鉗配有兩個可被翻轉的扁平端視情況應用。
本产品 23185.0021 - 壓板 有溝槽,可調整的反向件 / (標稱昏暗。 d1: 21 mm, h1: 0 mm – 80 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 有溝槽,可調整的反向件 (EH 23185.)
更大的夾緊高度可透過支撐延展達到(EH 23185.)
T 形螺栓 DIN 787 (EH 23030.) 或是雙頭螺栓 DIN 6379 (EH 23040.) 可用來鉗緊。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers