此類固夾元件皆具有高度的固夾力,適用於低固夾高度,銅質主體則可確保溫和而安全的固夾作用。
本产品 23270.0104 - 偏心夾持夾具 / (d1: M4) 是该产品组的一个变型 偏心夾持夾具 (EH 23270.)
偏心螺絲
本體
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.