熱處理軸/平墊圈(墊圈)根據 DIN 6340 製造。
本产品 23060.0006 - 軸/平墊圈 DIN 6340 熱處理 / (d1: 6,4 mm) 是该产品组的一个变型 軸/平墊圈 DIN 6340 熱處理 (EH 23060.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.