球形墊圈/錐形座在螺栓連接中用作墊圈使用,以補償不平行的表面。
本产品 23050.0348 - 球面華司 / 圓錐型座 接近於 DIN 6319,不鏽鋼 / 球形華司, 不銹鋼 型式 C (d1 H13: 50 mm) 是该产品组的一个变型 球面華司 / 圓錐型座 接近於 DIN 6319,不鏽鋼 (EH 23050.)
球面華司
不銹鋼 A4 型,根據圖紙有標記(滾花)。
型式D的錐形座僅適用於平坦、封閉式的環狀區域。
對於延長孔則僅適用型式 G。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers