球形墊圈/錐形座在螺栓連接中用作墊圈使用,以補償不平行的表面。
本产品 23050.0230 - 球面華司 / 圓錐型座 DIN 6319 / 錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G (d2 H13: 35 mm) 是该产品组的一个变型 球面華司 / 圓錐型座 DIN 6319 (EH 23050.)
1) 標準螺紋螺絲的扭矩資訊,必要時考慮預加荷載,摩擦係數µtotal 0.14。
2) DIN 標準不包含這些尺寸。
3) 理論數值
錐形座
型式D的錐形座僅適用於平坦、封閉式的環狀區域。
對於延長孔則僅適用型式 G。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。