適用於將夾具及固夾元件定位
於有T形槽適用於 DIN 650 的機器工作台上。
本产品 23110.0036 - 鎖固槽榫 / 尺寸 22-36 (T槽機械 b h6: 36 mm) 是该产品组的一个变型 鎖固槽榫 (EH 23110.)
尺寸 20, 請參考 23130.0020。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.