23320.0156 - 夾持鉗 
適用於浮動夾持 M12

夾爪可用於浮動夾23320.0008、2332.0010、23320.0012和23320.0014。

上部夾緊鉗口(23320.0054、23320.0056和23320.0058-圖1至3)可用於擴展夾緊範圍。

可以使用定位螺紋M 8(23320.0154 / .0156-圖片4 + 5)根據需要將各種標準零件擰入上夾爪中-參見“其他產品”。

具有樞轉功能的下夾爪(23320.0148-圖6)適應工件的輪廓。

本产品 23320.0156 - 夾持鉗  適用於浮動夾持 M12 / 帶定位孔的上夾爪 (夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 40 mm, 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0148: 34 mm) 是该产品组的一个变型 夾持鉗  適用於浮動夾持 M12 (EH 23320.)

版本
相片
夾持範圍 - max. 與...結合 23320.0050 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶定位孔的上夾爪
相片:
5
夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050 [mm]:
40 mm
品項品號:
23320.0156
文件
夾持鉗 
  • 帶定位孔的上夾爪 – 相片 5
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0050: 40 mm
  • 重量: 112 g
  • 夾持範圍 max. 與...結合 23320.0148: 34 mm
夾持鉗 

材質

緊固夾鉗 

  • 表面硬化鋼,氮化,錳磷酸鹽處理 

注意事項

浮動夾具的擰緊扭矩必須在情況下進行調整/減少。 觀察由於夾爪接觸面減小而導致的表面壓力。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23320.0156
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Floating Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Floating Clamps
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。