快速插頭連接器,具徑向補償,空間需求小。適用於多種應用,例如活塞桿與線性運動裝置之間的連接。此種簡單、實心及雙元件的連接器,皆可藉由 T 形槽組裝及拆解,而無需動手重新調整。
本产品 25100.0258 - 快速插頭接頭 有徑向偏移補償和螺絲凸緣 / 含聯軸螺帽 (d1: M8) 是该产品组的一个变型 快速插頭接頭 有徑向偏移補償和螺絲凸緣 (EH 25100.)
凸緣
聯軸器零件
固定螺帽
快速插塞聯結器不具扭力傳遞功能。
藉由組裝和拆卸簡單、堅固和成雙的T形槽,手動重新調整是不必要的。
此種快速插頭連接器可經由連接螺紋元件連接至所有常用的氣動及液壓式起卸伸縮筒.
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.