快速插頭接頭 有徑向偏移補償和螺絲凸緣

EH 25100.

快速插頭連接器,具徑向補償,空間需求小。適用於多種應用,例如活塞桿與線性運動裝置之間的連接。此種簡單、實心及雙元件的連接器,皆可藉由 T 形槽組裝及拆解,而無需動手重新調整。

您的選擇導致 20 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
25100.0206
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • WS: 10 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
  • 重量: 75 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
25100.0208
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
  • 重量: 118 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0210
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 175 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0212
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 279 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0216
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 455 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0220
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 810 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0230
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 176 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0232
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 280 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0236
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 454 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺絲
相片:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0240
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺絲 – 相片 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 812 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
25100.0256
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • WS: 10 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
  • 重量: 77 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
25100.0258
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
  • 重量: 123 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0260
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 187 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0262
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 295 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0266
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 471 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0270
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 850 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
品項品號:
25100.0280
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 17 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
  • 重量: 188 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
25100.0282
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS: 19 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
  • 重量: 294 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
品項品號:
25100.0286
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
  • 重量: 471 g
show article view
快速插頭接頭
版本:
含聯軸螺帽
相片:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
品項品號:
25100.0290
電腦輔助設計
文件
快速插頭接頭
  • 含聯軸螺帽 – 相片 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 30 mm
  • 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
  • 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
  • 重量: 836 g
show article view
快速插頭接頭

材質

凸緣

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

聯軸器零件

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

固定螺帽

  • 鋼, 黑色 (ISO 4035/8675)

注意事項

快速插塞聯結器不具扭力傳遞功能。

組裝

藉由組裝和拆卸簡單、堅固和成雙的T形槽,手動重新調整是不必要的。

此種快速插頭連接器可經由連接螺紋元件連接至所有常用的氣動及液壓式起卸伸縮筒.

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25100. 快速插頭接頭 – 有徑向偏移補償和螺絲凸緣
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。