25160.0805 - 停止塊
用於絞鏈 

擋塊被用於限制絞鍊樞紐的角度。亦可作為減幅阻擋元件。

本产品 25160.0805 - 停止塊 用於絞鏈  / (l1: 40 mm, h1: 3,5 mm) 是该产品组的一个变型 停止塊 用於絞鏈  (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
品項品號:
25160.0805
文件
停止塊
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • 操作溫度範圍 max.: 120 °C
  • 重量: 7,1 g
停止塊

材質

支持板

  • 鋼熔模鑄造,鍍鋅,塑料塗裝,黑色 (接近色號 RAL 9005),無光澤 

檔塊

  • NBR

組裝

止動元件被旋入絞鏈中。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25160.0805
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。