適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.
通過復位到平行位置,自對準墊的接觸點提供限定的初始位置,從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。
本产品 22731.0718 - 自行調整腳墊 自複位 / 用於定位孔,平面球,軸承面帶肋 (d1 n6: 18 mm, d2: M4) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 自複位 (EH 22731.)
彈簧零件
珠子
本體
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.