22570.0042 - 止推墊
塑膠 

塑料止推墊 (EH 22570.) 可以與球頭平頭螺釘 (EH 22570.) 結合使用。

本产品 22570.0042 - 止推墊 塑膠  / (d1: 40 mm, d2: 9,4 mm) 是该产品组的一个变型 推力腳座 塑膠  (EH 22570.)

d1 [mm]
d2 [mm]
挖地螺絲用 EH 22570. [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
挖地螺絲用 EH 22570. [mm]:
M12
品項品號:
22570.0042
文件
止推墊
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 3,5 kN
  • 挖地螺絲用 EH 22570.: M12
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
止推墊

材質

  • 熱可塑性塑膠,灰黑,無光澤的
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22570.0042
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。