塑料止推墊 (EH 22570.) 可以與球頭平頭螺釘 (EH 22570.) 結合使用。
本产品 22570.0020 - 止推墊 塑膠 / (d1: 21 mm, d2: 7,8 mm) 是该产品组的一个变型 推力腳座 塑膠 (EH 22570.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.